Flangia ribordata con guarnizione iniettata e inserti a spazzola in plastica per introdurre con facilità i cavi.
- Codice prodotto:
- EL 7705035
- Descrizione prodotto
- Flangia ribordata con guarnizione iniettata e inserti a spazzola in plastica per introdurre con facilità i cavi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio, 1,5 mm
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 599 mm
Profondità: 133,5 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,06 kg
- Peso lordo
- 1,36 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177166073
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- DK Flangia Ingresso Cavi DK-EL
- Documentazione
- Istruzioni