Flange per armadi da parete AX in 3 parti

Codice prodotto: AX 2260070

Codice prodotto:
AX 2260070
Esecuzione
con bocchettone passacavo a passo metrico
Materiale
Lamiera d'acciaio
Colore
RAL 7035
Numero fori pretranciati a passo metrico
4 x M12
8 x M20
6 x M25
1 x M32
1 x M40
Grado di protezione IP secondo EN 60 529
IP 55 con montaggio a regola d'arte
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,63 kg
Peso lordo
0,653 kg
Codice tariffa doganale
73079100
EAN
4028177995291
Descrizione prodotto
AX Piastra flangiata con pressacavi metrici, per contenitore a parete AX, in 3 parti, lamiera d'acciaio, RAL 7035