Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
- Codice prodotto:
- AX 2574100
- Descrizione prodotto
- Le forature per i bocchettoni passacavi si eseguono con la semplice pressione di un cacciavite.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Nota
- Per sapere quale misura della flangia utilizzare, vedere le specifiche dei singoli contenitori
- Numero fori pretranciati a passo metrico
- 1 x M12
6 x M16
8 x M20
11 x M25
6 x M32
4 x M40 - Dimensioni
- Larghezza: 534 mm
Profondità: 149 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: AX
- Flangia
- Grandezza: 4
- Grado di protezione IP secondo EN 60 529
- IP 66 con montaggio a regola d'arte
- Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12K
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,98 kg
- Peso lordo
- 0,98 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 4,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73079100
- EAN
- 4028177925212
- ETIM 9
- EC000211
- ETIM 8
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- SZ Flangia Metallica, per AX, con Fori Pretranciati a Passo Metrico, LXP 534X149 mm, per Flange, Dimensione 4
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA