Ingresso cavi

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Le lamiere di fondo fornite a corredo degli armadi possono essere sostituite con diverse soluzioni d' ingresso cavi. I bocchettoni passacavi/connettori assicurano un elevato grado di protezione IP insieme ad una installazione rapida e veloce.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Profilo di ingresso cavi posteriore per armadi TS, TP

Da inserire direttamente nell'apertura del fondo.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Lamiere di fondo modulari per il passaggio dei cavi per armadi serie TS, TS IT, VX SE

Il modulo in due parti dispone di una entrata cavi speciale con listelli a spazzola decentrati che garantiscono una buona tenuta in caso di elevata quantità di cavi.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Guarnizione elastica di tenuta

Per un'introduzione a tenuta dei cavi tra le lamiere del fondo. Particolarmente indicata per cavi di uguale sezione.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Profilo di ingresso cavi posteriore

Da inserire nella lamiera di fondo e nel profilo portante dell'armadio.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Fondo modulare per passaggio dei cavi per TS IT, TS, SE, TX CableNet

Moduli lamiera di fondo per l'ingresso cavi in armadi TS, TS-IT, SE da utilizzare nel telaio di fondo degli armadi di rete. Da utilizzare in sostituzione di una lamiera di fondo esistente di uguale profondità.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Profilo per introduzione cavi, centrale

Il profilo è inserito direttamente nelle lamiere di fondo. Installando la piastra di montaggio in posizione avanzata è possibile introdurre i cavi con il minimo raggio di curvatura direttamente su una guida di fissaggio cavi. Abbinando la...

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Lamiera di fondo modulare, aerata per TS IT, TS, SE, TX CableNet

Moduli lamiera di fondo aerati per armadi TS, TS IT, SE da utilizzare nel telaio di fondo degli armadi di rete. Da utilizzare in sostituzione di una lamiera di fondo esistente di uguale profondità.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Filtro per lamiera di fondo, pezzo singolo, aerata

Il feltro per lamiera di fondo, monopezzo, si taglia facilmente in base all'apertura che deve coprire.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Lamiera di fondo EMC

Per cavi schermati con diametro max. 20 mm, in combinazione con le lamiere di fondo fornite di serie.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Profilo per introduzione cavi, centrale per armadi TS, TP

Da inserire tra le lamiere di fondo.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Lamiera di fondo per sistema TopPult TP

Sono presenti la compensazione di potenziale tramite gli elementi di fissaggio, nonché i punti di messa a terra.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Lamiere ingresso cavi da installare nei pulpiti TP

Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Può essere installato in alternativa alle lamiere di fondo.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Lamiere ingresso cavi per VX

Per bocchettone ingresso cavi e bocchettone per ingresso connettori, in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in più parti.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Bocchettoni per ingresso connettori

Adatti per cavi con diametro compreso tra 8 e 36 mm.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Bocchettoni ingresso cavi

Utilizzati unitamente alle apposite lamiere di entrata cavi, consentono di realizzare rapidamente un ingresso a tenuta dei cavi nell'armadio.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Lamiere ingresso cavi da installare negli armadi TS, SE

Per un'introduzione sicura dei cavi con guidacavi e bocchettoni per l'ingresso dei connettori. Può essere installato in alternativa alle lamiere di fondo.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Vano smistamento cavi per VX, TS, VX SE

Con strttura portante a 25 mm meccanico per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.

Ingresso cavi per aperture sul fondo

Parete laterale per vano smistamento cavi

Pareti laterali per vano smistamento cavi VX, TS, VX SE in lamiera d'acciaio