Con strttura portante a 25 mm meccanico per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.
- Codice prodotto:
- TS 8600265
- Descrizione prodotto
- Con sistema di foratura per il fissaggio personalizzato dei sistemi di allestimento.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 1 telaio
2 flange anteriori/posteriori
Materiale per il fissaggio all'armadio - Dimensioni
- Altezza: 200 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 600 mm - Type rating secondo UL 50E
- Type 1
- Type 12
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 16,676 kg
- Peso lordo
- 18 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 73,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177487215
- ETIM 9
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- Descrizione prodotto
- TS Vano Smistamento Cavi, per TS, SE, Alt. 200 mm, per LXAXP 1200X600 mm
- Approvazioni
- UL + C-UL - FTTA
- Documentazione
- Info sheet