Lamiere modulari per armadi TE

Codice prodotto: TE 7526780

Con l'impiego delle lamiere modulari è possibile modificare la configurazione della base del rack TE.

Codice prodotto:
TE 7526780
Esecuzione
senza fori di aerazione
Descrizione prodotto
Con l'impiego delle lamiere modulari è possibile modificare la configurazione della base del rack TE.
Applicazioni tipiche
Per scegliere le lamiere di fondo idonee, considerare quanto segue:
Larghezza armadio meno 150 mm
Profondità armadio meno 50 mm
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 450 mm
Profondità: 750 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TE
Larghezza: 600 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
3,45 kg
Peso lordo
3,65 kg
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177196568
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Descrizione prodotto
TE lamiere modulari per armadi TE 450X75
Documentazione
Info sheet