Per bocchettone ingresso cavi e bocchettone per ingresso connettori, in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in più parti.
- Codice prodotto:
- VX 8619803
- Descrizione prodotto
- Per bocchettone ingresso cavi e bocchettone per ingresso connettori, in sostituzione di una delle lamiere di fondo, fornite di serie in più parti.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Numero di feritoie
- 6
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX: = 1.200 mm
Tipo di contenitore: VX SE - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 55 in combinazione con bocchettone passacavo o bocchettone per ingresso connettore
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2 kg
- Peso lordo
- 2,176 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177921016
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- VX Lamiere Ingresso Cavi L= 1200 mm
- Documentazione
- Info sheet