Per VX IT e TE. Consente di adattare con grande flessibilità la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra due piani di montaggio da 19".
- Codice prodotto:
- DK 5302044
- Vantaggi
- La regolazione in profondità dei profilati consente di adattare con grande flessibilità la loro lunghezza alla distanza di fissaggio prefissata tra due piani di montaggio da 19".
- Applicazioni tipiche
- Per il passaggio dei cavi sul telaio dell'armadio e per limitare la trazione dei cavi. I cavi possono essere fissati con l'ausilio di fascette serracavi o fascette a velcro alle guide di fissaggio.
- Le guide possono essere fissate direttamente ad un telaio di montaggio 19" nella parte posteriore in senso trasversale o nella profondità dell'armadio tra due livelli di montaggio. Un serraggio a vite supplementare garantisce la stabilità della struttura.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Accessori di fissaggio inclusi
- Distanza tra i piani
- 350 ‐ 550 mm
- Nota
- Quota di fissaggio + 170 mm = distanza tra i piani 19" con il VX IT standard
- Quota di fissaggio + 175 mm = distanza tra i piani 19" con il VX IT dynamic
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,67 kg
- Peso lordo
- 0,687 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952690
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- VX IT Supporto reggicavi 6 U
- Documentazione
- Istruzioni