Per proteggere il passaggio dei cavi tra l'area di montaggio anteriore e posteriore.
- Codice prodotto:
- DK 5302043
- Descrizione prodotto
- Per proteggere il passaggio dei cavi tra l'area di montaggio anteriore e posteriore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Sistema di profili VX IT Standard
- Sistema di guide e profili TX CableNet
- Sistema di profili TS IT
- Mounting position of the 482.6 mm (19") level
- TS IT standard: min. 510 mm - max. 710 mm, con fissaggio alternativo 415 mm - 615 mm
- TX CableNet: min. 510 mm - max. 710 mm, con fissaggio alternativo 415 mm - 615 mm
- TS IT: min. 510 mm - max. 710 mm, con fissaggio alternativo 415 mm - 615 mm
- Lunghezza
- 350: 550 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,74 kg
- Peso lordo
- 1,94 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 7,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177952683
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- VX IT Supporto regolabile 325-575mm
- Documentazione
- Istruzioni