Abbinamento di profilati a C per il fissaggio dei cavi tramite fascette reggicavi e di una guida passacavi dentellata per la raccolta dei cavi. I cavi possono essere fissati opzionalmente alla guida Kombi con fascette serracavi, fascette a velcro attenuando la trazione dei cavi stessi.
- Codice prodotto:
- VX 5302025
- Descrizione prodotto
- Abbinamento di profilati a C per il fissaggio dei cavi tramite fascette reggicavi e di una guida passacavi dentellata per la raccolta dei cavi. I cavi possono essere fissati opzionalmente alla guida Kombi con fascette serracavi, fascette a velcro attenuando la trazione dei cavi stessi.
- Vantaggi
- Installazione possibile sia all'esterno che all'interno del telaio dell'armadio
- Applicazioni tipiche
- Per il passaggio dei cavi e lo scarico della trazione dei cavi sul telaio di montaggio VX
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Avvitamento diretto tra i montanti verticali del telaio dell'armadio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
Larghezza: = 1.200 mm
Profondità: = 1.200 mm - Adatto per larghezza
- = 1.200 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 2,8 kg
- Peso lordo
- 3,16 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177952577
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- VX IT guide reggicavi a C 1200 mm
- Documentazione
- Istruzioni