Per il fissaggio variabile delle guide Kombi tra due chassis all'interno dell'armadio.
- Codice prodotto:
- VX 5302038
- Descrizione prodotto
- Per il fissaggio variabile delle guide Kombi tra due chassis all'interno dell'armadio.
- Vantaggi
- Collegamento a vite flessibile tramite il sistema di fori longitudinali tra i punti di fissaggio
- Applicazioni tipiche
- Sistema per gestione cavi in cascata
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,36 kg
- Peso lordo
- 0,4 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177952676
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- VX IT Staffa di montaggio guide
- Documentazione
- Istruzioni