Per raccolta e inserimento cavi per applicazioni di rete e server.
- Codice prodotto:
- VX 5302120
- Vantaggi
- Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
- Avvitabile alternativamente
- Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi
- Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato
- Applicazioni tipiche
- Per il passaggio dei cavi in verticale e lo scarico della trazione in applicazioni di rete e server
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Al telaio VX IT tra il tetto e il fondo, perimetrale
- Nei rack VX IT larghi 800 mm, è possibile in alternativa un fissaggio a vite tra i sostegni di profondità superiori e inferiori
- Indicazioni per il montaggio
- L'installazione avviene in tutta la profondità dell'armadio sul telaio di montaggio tramite un sistema di fissaggio rapido. Se installato in armadi di larghezza 800 mm, è possibile un ulteriore fissaggio a vite ai sostegni di profondità della struttura da 19"
- Dimensioni
- Larghezza: 145 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
VX IT
Altezza: = 2.000 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 4,4 kg
- Peso lordo
- 4,56 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 18,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177952713
- ETIM 9
- EC000047
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
- VX IT risalita cavi 145x2200
- Documentazione
- Istruzioni