Guidacavi per TX CableNet

Codice prodotto: DK 7888320

Per la parte posteriore, il fissaggio laterale del guidacavi al telaio di montaggio dei rack TX, consente la gestione verticale del cablaggio indipendentemente dal telaio dell'armadio.

Codice prodotto:
DK 7888320
Descrizione prodotto
Per il passaggio verticale dei cavi nell'armadio con scarico della trazione.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Adatti per
Tipo di contenitore: TX CableNet
Altezza: = 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
7 kg
Peso lordo
8,1 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
38,1 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177964266
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
Canalina portacavi per TX CableNet, altezza 2000 mm, larghezza 308 mm, per la posa verticale dei cavi e la relativa funzione di scarico della trazione; dotata di foratura multifunzione integrata per il fissaggio di fascette serracavo SZ 2597000 o supporti per fascette a strappo DK 5502155.
Documentazione
Istruzioni