Per la parte posteriore, il fissaggio laterale del guidacavi al telaio di montaggio dei rack TX, consente la gestione verticale del cablaggio indipendentemente dal telaio dell'armadio.
- Codice prodotto:
- DK 7888322
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio verticale dei cavi nell'armadio con scarico della trazione.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TX CableNet
Altezza: = 2.200 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 8 kg
- Peso lordo
- 10 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 38,1 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177964259
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- Cable tray for TX CableNet, H: 2200 mm, W: 308 mm, for vertical cable routing and strain relief, integrated multi-function perforation for attachment using clip elements.
- Documentazione
- Istruzioni