Le aperture per guida cavi sulla lamiera del tetto possono essere nascoste innestando semplicemente il gruppo spazzole per un piacevole effetto estetico.
- Codice prodotto:
- TX 7888301
- Descrizione prodotto
- Per l'introduzione dei cavi nella lamiera del tetto.
- Vantaggi
- Per una facile applicazione sul bordo della feritoia
- Materiale
- Supporto in plastica con spazzole
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-V0
Spazzole: plastica secondo UL 94-HB - Lunghezza delle setole
- 80 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TX CableNet
Profondità: = 1.000 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 96035000
- EAN
- 4028177964280
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- TX Striscia di spazzola P x L: 1000 mm x 80 mm, lunghezza delle setole 80 mm, per l'ingresso dei cavi nel tetto