Per il cablaggio ordinato dei cavi nelle applicazioni di rete.
- Codice prodotto:
- TX 7888311
- Descrizione prodotto
- Per la posa organizzata di fasci di cavi in una batteria di armadi.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Possibili installazioni
- Fissaggio tramite elementi a clip
- Dimensioni
- Larghezza: 300 mm
Profondità: 120 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TX CableNet
Larghezza: = 800 mm
Altezza: = 2.200 mm - Adatto per larghezza
- = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 2,2 kg
- Peso lordo
- 5,5 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 21 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177964235
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
- Passacavi a gabbia per TX CableNet, LAP: 300x2200x120 mm, RAL 9005, rete metallica standard 50x50 mm sagomata a C, per organizzare grandi quantità di cavi in una batteria di armadi. Si fissa con elementi a clip.