Le aperture per il passaggio dei cavi, ricavate in qualsiasi punto della parete laterale, parete posteriore, porte, lamiera del tetto e del fondo.
- Codice prodotto:
- DK 7072200
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento personalizzato di parti in lamiera, flange e pannelli. Le feritoie per il passaggio dei cavi, ricavate in qualsiasi punto della parete laterale, parete posteriore, porte, lamiera del tetto e del fondo, possono essere coperte applicando questo inserto con listello a spazzola.
- Vantaggi
- Superficie utile per l'inserzione dei cavi: 10 mm
- Funzionamento
- Altezza max. dell'apertura: 38 mm
- Materiale
- Rivestimento in plastica: 18 mm
Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB - Lunghezza delle setole
- 30 mm
- Lunghezza
- 2 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 2 m
- Per lamiere di spessore
- 0,6 ‐ 1,5 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,43 kg
- Peso lordo
- 0,433 kg
- Codice tariffa doganale
- 96035000
- EAN
- 4028177221642
- ETIM 9
- EC012298
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- DK Listello a spazzola L: 2 m, lunghezza delle setole: 30 mm, per lamiere di spessore: 0,6-1,5 mm