Le aperture per il passaggio dei cavi, ricavate in qualsiasi punto della parete laterale, parete posteriore, porte, lamiera del tetto e del fondo.
- Codice prodotto:
- DK 7888612
- Descrizione prodotto
- Per l'introduzione dei cavi nella lamiera del tetto.
- Vantaggi
- Per una facile applicazione sul bordo della feritoia
- Materiale
- Supporto in plastica con spazzole
Listello a spazzola: plastica secondo UL 94-V0
Spazzole: plastica secondo UL 94-HB - Lunghezza delle setole
- 30 mm
- Lunghezza
- 590 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 19 mm
Lunghezza: 590 mm - Adatti per
- Tipo di contenitore: TE 8000
Larghezza: 800 mm - Confezione
- 2 pz.
- Peso netto
- 0,272 kg
- Peso lordo
- 0,318 kg
- Codice tariffa doganale
- 96035000
- EAN
- 4028177802155
- ETIM 9
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Descrizione prodotto
- TE 8000 Listello a spazzola per Entr. Cavi 2pz