Listello a spazzola speciale per la creazione di passaggi di linee e fasci di cavi il più possibile a tenuta.
- Codice prodotto:
- DK 7825375
- Descrizione prodotto
- Per l'allestimento personalizzato di parti in lamiera, flange e pannelli. Le aperture per il passaggio dei cavi, ricavate in qualsiasi punto della parete laterale, della parete posteriore, delle porte e della lamiera del tetto o di fondo, possono essere coperte applicando questo inserto. Viene utilizzato per creare passaggi di linee e fasci di cavi il più possibile a tenuta. Dispone di spazzole lineari decentrate e intercambiabili, che garantiscono una buona tenuta in presenza di numerosi cavi. Le attenuazioni dei cavi e le conseguenti perdite di potenza sono quindi ridotte al minimo.
- Materiale
- Listello a spazzola: Plastica secondo UL 94-HB
- Parti incluse nella fornitura
- Cad. 1 listello a spazzola, lunghezza 1 m, variante destra/sinistra.
- Lunghezza delle setole
- 58 mm
- Lunghezza
- 1 m
- Dimensioni
- Lunghezza: 1 m
- Per lamiere di spessore
- 1,5 ‐ 2 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,65 kg
- Peso lordo
- 0,82 kg
- Codice tariffa doganale
- 96035000
- EAN
- 4028177552784
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Listello a spazzola
- Documentazione
- Info sheet