Per cavi precablati, dotati di connettori. Utilizzabile con pannelli di spessore fino a 4 mm. Utilizzando le fascette di montaggio rapido è possibile attenuare la trazione nei cavi preconfezionati.
- Codice prodotto:
- SZ 2400500
- Descrizione prodotto
- Per cavi precablati, dotati di connettori. Utilizzabile con pannelli di spessore fino a 4 mm. Utilizzando le fascette di montaggio rapido è possibile attenuare la trazione nei cavi precablati.
- Materiale
- Plastica
- Colore
- RAL 9005
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Ingresso cavi
- Numero ingresso cavi: 3
Diametro min. cavo: 4 mm
Diametro cavi max: 6 mm - Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 65 con montaggio a regola d'arte
- Per cavi di Ø
- 4 ‐ 6 mm
- Confezione
- 5 pz.
- Peso netto
- 0,205 kg
- Peso lordo
- 0,28 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177220348
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrizione prodotto
- SZ Modulo Ingresso connettori 3 Cavi
- Documentazione
- Info sheet