Utilizzati in combinazione con la cornice di tenuta, per la protezione ermetica di cavi. Combinazione possibile tra i moduli ingresso cavi 20 x 20 mm e 40 x 40 mm.
- Codice prodotto:
- SZ 2400970
- Esecuzione
- Modulo ingresso cavi 20 x 20 mm
- Descrizione prodotto
- Utilizzati in combinazione con la cornice di tenuta, per la protezione ermetica di cavi. Combinazione possibile tra i moduli ingresso cavi 20 x 20 mm e 40 x 40 mm.
- Vantaggi
- Fissaggio sicuro della cornice di tenuta al cavo
- Materiale
- Elemento ingresso cavi: poliammide
Guarnizione: TPE 2 - Nota
- 1 modulo di tenuta 40 x 40 mm ≙ 4 moduli di tenuta 20 x 20 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 64
- Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,05 kg
- Peso lordo
- 0,06 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177534735
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Descrizione prodotto
- SZ Moduli ingresso cavi per cornice di tenuta, grandezza: 20x20 mm, cieca
- Documentazione
- Info sheet