Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.
- Codice prodotto:
- SZ 2899200
- Descrizione prodotto
- Per introdurre il cavo tagliare la foratura a seconda del diametro del cavo.
- Applicazioni tipiche
- Per spessore delle pareti da 1,5 a 4,5 mm
- Materiale
- Boccola/guaina: elastomero termoplastico
- Dimensioni
- Filettatura: M20
- Per spessore parete (max.)
- 1,5 ‐ 4,5 mm
- Grado di protezione IP secondo IEC 60 529
- IP 54 con ingresso cavi a regola d'arte
- Per cavi di Ø
- 5 ‐ 16 mm
- Confezione
- 100 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,252 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177389601
- ETIM 9
- EC000879
- ETIM 8
- EC000879
- ECLASS 8.0
- 27069216
- Descrizione prodotto
- SZ Raccordi Graduati per Spessore Pareti da 1,5 a 4,5 mm, per Foratura M20, Spessore Lamiera 5-16 mm
- Documentazione
- Info sheet