Guarnizione impiegata per coprire le feritoie a spigoli vivi, protegge da eventuali infortuni e impedisce il danneggiamento dei cavi introdotti, con possibilità di taglio a misura.
- Codice prodotto:
- DK 7072100
- Descrizione prodotto
- Guarnizione impiegata per coprire le feritoie a spigoli vivi. Protegge da eventuali infortuni e impedisce il danneggiamento dei cavi introdotti. L'inserto è adatto per materiali con spessore compreso tra 1,0 - 2,0 mm e con possibilità di taglio a misura.
- Materiale
- Plastica PVC
- Colore
- Nero
- Lunghezza
- 10 m
- Dimensioni
- Larghezza: 6 mm
Altezza: 11 mm
Lunghezza: 10 m - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,41 kg
- Peso lordo
- 0,5 kg
- Codice tariffa doganale
- 39162000
- EAN
- 4028177246614
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrizione prodotto
- DK Paraspigoli, Nero