Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.
- Codice prodotto:
- TS 8800750
- Esecuzione
- per piastre di montaggio
da installare nel passo meccanico del VX - Descrizione prodotto
- Dotata di fori speciali/DIN, viene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio. Pretranciatura nella sezione a pettine e sul fondo della canalina passacavi.
- Materiale
- PVC rigido
Bassa infiammabilità
Resistente al calore fino a +60 °C - Colore
- Similare RAL 7030
- Parti incluse nella fornitura
- Canalina passacavi con coperchio
- Bar width
- 5,5 mm
- Slot width
- 4,5 mm
- Possibili installazioni
- Dotata di fori speciali/DIN, vene montata direttamente sul profilato dell'armadio o su superfici come le piastre di montaggio
- Se la piastra di montaggio viene installata a filo del telaio dell'armadio (posizione di montaggio ±0), le canaline montate in orizzontale combaciano con quelle installate sul profilo dell'armadio1
- Nota
- Possibilità di taglio a misura per altre dimensioni.
- Dimensioni
- Larghezza: 30 mm
Profondità: 80 mm
Lunghezza: 2.000 mm - Confezione
- 24 pz.
- Peso netto
- 21,312 kg
- Peso lordo
- 22,437 kg
- Codice tariffa doganale
- 39259020
- EAN
- 4028177445444
- ETIM 9
- EC000012
- ECLASS 8.0
- 27400703
- Descrizione prodotto
- VX Canalina Passacavi per L=2000 mm