Utili per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Le guide sono disponibili in diverse larghezze, a seconda della larghezza della piastra di montaggio. Le squadrette di fissaggio fornite a corredo consentono tre diverse possibilità di installazione sulla piastra di montaggio.
- Codice prodotto:
- CM 5001081
- Descrizione prodotto
- Utili per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Le guide sono disponibili in diverse larghezze, a seconda della larghezza della piastra di montaggio. Le squadrette di fissaggio fornite a corredo consentono tre diverse possibilità di installazione sulla piastra di montaggio.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Incl. 2 squadrette di fissaggio e viti di fissaggio
- Possibili installazioni
- dritta, distante 23 mm dalla piastra di montaggio
- dritta, distante 10 mm dalla piastra di montaggio
- inclinata verso la piastra di montaggio
- Opzioni di installazione per zoccolo VX
- Nella larghezza/profondità dello zoccolo 800 mm, con montaggio sugli angolari del fondo, in combinazione con viti esagonali per lamiera d'acciaio
- Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox
- Nella larghezza dello zoccolo 800 mm, in combinazione con viti esagonali M6 e dadi M6
- Adatti per
- Sistema zoccolo VX
- Sistema zoccolo VX, acciaio inox
- Dimensioni
- Lunghezza: 699 mm
- Adatti per
- Tipo di contenitore: VX
TS
VX SE
TP
Armadietto compatto HD
Larghezza: = 800 mm - Adatto per larghezza
- = 800 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,705 kg
- Peso lordo
- 0,8 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177502956
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- CM Guida di fissaggio arrivo cavi, profilo a C, per piastre di montaggio per TS, VX SE, TP, per L: 800 mm