Da installare nei contenitori di comando con attacco braccio portante Ø 130 mm o 120 x 65 mm, fissaggio dei cavi a scelta tramite fascette reggicavi o fascette serracavi.
- Codice prodotto:
- CP 6052000
- Descrizione prodotto
- Raccolta dei cavi a scelta tramite fascette reggicavi, fascette serracavi 2597.000 o normali fascette serracavi.
- Applicazioni tipiche
- Da installare nei contenitori di comando con dima di foratura 120 x 65 mm oppure Ø 130 mm
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Profili a C e viti di fissaggio
- Nota
- Altezza della squadretta = 25 mm con profilo portante a C 40 mm, premontato.
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,146 kg
- Peso lordo
- 0,156 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 0,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 73182900
- EAN
- 4028177188273
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- CP Squadretta X Raccolta Cavi
- Documentazione
- Info sheet