Per il fissaggio professionale e sicuro di cavi e guaine, la modularità di questi accessori consente di affiancare, utilizzando solo 2 viti, più elementi di fissaggio anche di dimensioni diverse.
- Codice prodotto:
- SZ 4319160
- Descrizione prodotto
- Idonei per il fissaggio professionale e sicuro di guaine e cavi.
- Materiale
- Poliammide
- Possibili installazioni
- Inseribile nel profilato di montaggio 23 x 23 mm
- Avvitabile ai fori tondi degli armadi
- Avvitabile sui profilati di montaggio e sullo chassis di montaggio
- Nota
- La modularità di questi accessori consente di affiancare, utilizzando solo due viti, più elementi di fissaggio anche di dimensioni diverse.
- Diametro min. cavo
- 12 mm
- Diametro cavi max
- 16 mm
- Confezione
- 50 pz.
- Peso netto
- 0,2 kg
- Peso lordo
- 0,249 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177098756
- ETIM 9
- EC000322
- ETIM 8
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- SZ 50 Fissaggi per Cavi 12-16