Utilizzo in: armadi server e di rete, contenitori da parete, piastra di montaggio e lamiere di fondo.
- Codice prodotto:
- DK 7111350
- Descrizione prodotto
- Impiego universale in tutti gli armadi server e di rete, contenitori da parete, piastre di montaggio e lamiere di fondo.
- Materiale
- Poliammide 6.6 testurizzato
- Colore
- Nero
- Dimensioni
- Larghezza: 16 mm
Lunghezza: 70 mm - Confezione
- 10 pz.
- Peso netto
- 0,01 kg
- Peso lordo
- 0,016 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177551626
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Descrizione prodotto
- DK Fascetta Di Chiusura Autoadesiva