Guidacavi con fissaggio "snap-in"

Codice prodotto: DK 7111300

Codice prodotto:
DK 7111300
Esecuzione
da inserire a scatto
Vantaggi
Il diametro del passacavi può essere adattato alla sezione del cavo
Materiale
Poliammide 6.6, autoestinguente secondo UL 94-V2
Colore
Avorio
Ingresso cavi
Diametro min. cavo: 14 mm
Diametro cavi max: 19 mm
For system punchings with Ø
6,2 mm
Diametro min. cavo
14 mm
Diametro cavi max
19 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,03 kg
Peso lordo
0,043 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177551619
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
DK Guidacavi a scatto, inserimento rapido senza attrezzi, per cavi Ø max. 19 mm, poliammide, colore naturale
Documentazione
Info sheet