Guidacavi con fissaggio "snap-in"

Codice prodotto: DK 7111310

Codice prodotto:
DK 7111310
Esecuzione
Per torsione
Vantaggi
Apertura agevole per lo smistamento e la torsione dei cavi
Materiale
Poliammide 6.6, autoestinguente secondo UL 94-V2
Colore
Avorio
Ingresso cavi
Diametro cavi max: 12,7 mm
For system punchings with Ø
4,5 mm
4,7 mm
Diametro cavi max
12,7 mm
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,01 kg
Peso lordo
0,013 kg
Codice tariffa doganale
39269097
EAN
4028177551602
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Descrizione prodotto
DK Guidacavi a scatto, per torsione, inserimento rapido senza attrezzi, per cavi Ø max. 12,7 mm, poliammide, colore naturale
Documentazione
Info sheet