Per il fissaggio di cavi con fascette serracavi o fascetta con velcro. Le guide vengono agganciate al profilato del telaio e, se necessario, ulteriormente fissate con una vite.
- Codice prodotto:
- DK 7828101
- Esecuzione
- per il piano di montaggio interno
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio dei cavi sul telaio dell'armadio. I cavi possono essere fissati con l'ausilio di fascette serracavi o fascette di chiusura sulle guide di fissaggio. Le guide vengono agganciate al profilato del telaio dell'armadio o del telaio di montaggio e, se necessario, ulteriormente fissate con una vite.
- Applicazioni tipiche
- Sul profilato del TS
- Tra profilati portanti degli armadi TS IT nella profondità dell'armadio
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Adatti per
- Tipo di contenitore: TS
TS IT
Larghezza: 1.000 mm
Profondità: 1.000 mm - Adatto per larghezza
- 1.000 mm
- Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 1,692 kg
- Peso lordo
- 1,94 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177235151
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Supp.Fiss.Arrivo Cavi X TS8