Per installazione indipendente dalla tipologia dell'armadio, con fissaggio regolabile tra 450 e 800 mm, consente una raccolta flessibile dei cavi. Disponibile in due esecuzioni: profilato a C e listello a testa di martello.
- Codice prodotto:
- DK 7016140
- Esecuzione
- Profili a C
- Descrizione prodotto
- Con fissaggio regolabile tra 450 e 800 mm, consente una raccolta flessibile dei cavi. Disponibile in due esecuzioni. Fissaggio agli chassis di montaggio e al sistema a chassis, o avvitamento diretto sulle piastre di montaggio e altre superfici metalliche.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,81 kg
- Peso lordo
- 0,9 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177550384
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Descrizione prodotto
- DK Profilato A C