Per guidare in modo sistematico i cavi mantenendone il minimo raggio di curvatura, oltre ad accogliere i cavi in eccesso e i cavi di riserva, gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro.
- Codice prodotto:
- DK 7064100
- Descrizione prodotto
- Per guidare in modo sistematico i cavi mantenendone il minimo raggio di curvatura, otre ad accogliere i cavi in eccesso e i cavi di riserva. Gli elementi possono essere utilizzati singolarmente o abbinati tra loro. Possono essere utilizzati per creare raccordi circolari o semicircolari.
- Vantaggi
- Facilità di montaggio grazie al sistema di fissaggio rapido senza l’ausilio di attrezzi
- Avvitabile alternativamente
- Perforazione multifunzione integrata per il fissaggio degli elementi di passaggio cavi
- Fori di montaggio integrati per il fissaggio delle PDU nel reticolo di foratura da 7 HE tramite fondo asolato
- Applicazioni tipiche
- Per il passaggio dei cavi in verticale e lo scarico della trazione in applicazioni di rete e server
- Materiale
- Plastica secondo UL 94-V0
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Clip e materiale di fissaggio
- Confezione
- 8 pz.
- Peso netto
- 0,544 kg
- Peso lordo
- 0,557 kg
- Codice tariffa doganale
- 39269097
- EAN
- 4028177627710
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Documentazione
- Info sheet