Per l'alloggiamento di grandi quantità di cavi, per il fissaggio laterale dei cavi ai profilati da 482,6 mm (19) e ai profilati di montaggio negli armadi di rete con larghezza 800 mm.
- Codice prodotto:
- DK 7220600
- Descrizione prodotto
- Adatte per accogliere e trattenere grandi quantità di cavi. Staffe per il fissaggio laterale dei cavi ai profilati da 482,6 mm (19") e ai profilati di montaggio negli armadi di rete con larghezza 800 mm. La staffa è fissata in modo asimmetrico. In questo modo si ottiene uno spazio libero di ca. 110 mm di fronte al piano da 19". In questa posizione si possono smistare senza problemi anche grandi quantità di cavi.
- Materiale
- Acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Altezza: 90 mm
Profondità: 330 mm - Confezione
- 4 pz.
- Peso netto
- 0,86 kg
- Peso lordo
- 0,942 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,6 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177305489
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Staffa Guidacavi 4 Pz
- Documentazione
- Info sheet