Per il fissaggio di un guidacavi verticale dietro o a lato del telaio di montaggio degli armadi TE, consente di gestire il cablaggio verticale indipendentemente dal telaio dell'armadio.
- Codice prodotto:
- DK 7000685
- Descrizione prodotto
- Per l'entrata cavi verticale e laterale nel telaio di montaggio da 482,6 mm (19") per il TE, indipendentemente dal telaio del contenitore.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Zincato
- Parti incluse nella fornitura
- Materiale di fissaggio
- Dimensioni
- Larghezza: 100 mm
Altezza: 1.700 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 3,131 kg
- Peso lordo
- 3,32 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177492141
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- Pannello guidacavi100X1700 MM
- Documentazione
- Info sheet