Gestione cavi, verticale per TS 8

Codice prodotto: DK 7858200

Panello guidacavi da fissare i telaio del tetto e del fondo di un rack con altezza 2000 mm. Il pannello può essere installato a scelta nel piano di fissaggio interno o esterno. La larghezza del pannello è di 200 mm.

Codice prodotto:
DK 7858200
Descrizione prodotto
Pannello guidacavi da fissare al telaio del tetto e del fondo di un rack con altezza 2000 mm. Il pannello può essere installato a scelta nel piano di fissaggio interno o esterno. La larghezza del pannello è di 200 mm. Sistema di fori integrato, per il fissaggio di elementi guidacavi di vario tipo o di accessori di fissaggio dentellati per supporti fermacavo o a velcro.
Materiale
Lamiera d'acciaio, zincata
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Dimensioni
Larghezza: 200 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: TS 8
Altezza: 2.000 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
4,495 kg
Peso lordo
4,66 kg
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177597938
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Pannello Guidacavi Verticale
Documentazione
Info sheet