Portacavi, fissaggio 19"

Codice prodotto: DK 7111214

Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi, fissaggio 19", raccordo a pettine.

Codice prodotto:
DK 7111214
Descrizione prodotto
Utilizzati per guidare in modo strutturato interi fasci di cavi. Possono essere fissati in diversi punti dell'armadio di comando.
Applicazioni tipiche
Per una disposizione orizzontale dei cavi all'interno del piano di ripartizione. Grazie alla loro apertura di fissaggio questi portacavi possono essere spostati anche a posteriori nel sistema di foratura da 19" del piano di montaggio dove vengono fissati ai componenti installati nell'armadio con le viti di fissaggio predisposte.
Materiale
Elemento di supporto: Lamiera d’acciaio
Portacavi, raccordi a pettine: plastica UL 94-V0
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Portacavi
Raccordi a pettine
Number connection combs
5
Nota
Dimensioni delle singole aperture (AxP) ca. 34 x 100 mm
Unità di altezza
1 HE
Confezione
10 pz.
Peso netto
0,57 kg
Peso lordo
0,668 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
2,6 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177550360
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Portacavi 1U X 19" RAL 9005
Documentazione
Istruzioni