Pannello passacavi con staffe in acciaio

Codice prodotto: DK 7257005

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.

Codice prodotto:
DK 7257005
Descrizione prodotto
Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.
Materiale
Pannello: Lamiera d’acciaio
Staffa: in acciaio
Superficie
Pannello: verniciato
Staffa: zincata
Colore
RAL 9005
Nota
Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni esterne.
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
1 HE
Dimensioni staffa
Ring depth: 105 mm
Ring height: 43 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,7 kg
Peso lordo
0,744 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
3,5 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177492080
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
pannello passacavi RAL 9005, 1HE