- Codice prodotto:
- DK 7257105
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.
- Materiale
- Pannello: Lamiera d’acciaio
Staffa: in acciaio
- Superficie
- Pannello: verniciato
Staffa: zincata
- Colore
- RAL 9005
- Nota
- Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni esterne.
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 2 HE
- Dimensioni staffa
- Ring depth: 125 mm
Ring height: 85 mm
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1 kg
- Peso lordo
- 1,114 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 5,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177492097
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
-
pannello passacavi RAL 9005, 2HE