- Codice prodotto:
- DK 5502225
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio orizzontale dei cavi, munito di 5 portacavi. L’apertura dei singoli traversini portacavi consente di modificare e ampliare il cablaggio con facilità.
- Materiale
- Pannello: lamiera d'acciaio, verniciata
Portacavi: Plastica - Depth of bars
- 100 mm
- Number bars per U
- 5
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,5 kg
- Peso lordo
- 0,632 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177679337
- ETIM 9
- EC002624
- ECLASS 8.0
- 27189265
- Descrizione prodotto
- TS IT pannello smistamento 1HE RAL9005
Pannello passacavi con traversini portacavi per gestione del cablaggio orizzontale
Codice prodotto: DK 5502225
Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di traversini portacavi. L’apertura del singolo traversino consente di modificare e ampliare il cablaggio con facilità.