- Codice prodotto:
- DK 5502235
- Descrizione prodotto
- La parte superiore del vano passacavi è dotata di feritoie per il passaggio dei cavi patch. La parte anteriore è dotata di un coperchio e di chiusure rapide che consentono un accesso ottimale ai cavi. Nella parte posteriore i cavi possono essere introdotti attraverso una feritoia munita di inserto a spazzola.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Depth of bars
- 100 mm
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 2 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 1,56 kg
- Peso lordo
- 1,76 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 94039910
- EAN
- 4028177679344
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- TS IT pannello passacavi 2HE RAL9005
Pannello passacavi con coperchio frontale
Codice prodotto: DK 5502235
La parte superiore del vano passacavi è dotata di feritoie per il passaggio dei cavi, la parte anteriore è dotata di un coperchio e di chiusure rapide che consentono un accesso ottimale ai cavi, nella parte posteriore i cavi possono essere introdotti attraverso una feritoia munita di inserto a spazzola.