Per l'alloggiamento dei cavi di ripartizione.
- Codice prodotto:
- DK 7149135
- Descrizione prodotto
- Per raccogliere i cavi di smistamento.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- Verniciati
- Colore
- RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
Profondità: 85 mm - Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,85 kg
- Peso lordo
- 1,024 kg
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- EAN
- 4028177166646
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Pannello C/Canalina X Cavi