Pannello per il passaggio dei cavi, 2 HE

Codice prodotto: DK 7269135

Per l'alloggiamento dei cavi a fibre ottiche e in rame.

Codice prodotto:
DK 7269135
Descrizione prodotto
Per l'alloggiamento dei cavi a fibre ottiche e in rame. Le fibre che partono dal patch-panel vengono posate sul fondo attraverso i passaggi e possono essere ripartite lateralmente. Aperture arrotondate proteggono la guaina di protezione dei cavi.
Materiale
Lamiera d'acciaio
Superficie
Verniciati
Colore
RAL 7035
Unità di altezza
2 HE
Confezione
1 pz.
Peso netto
1,591 kg
Peso lordo
1,773 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
6,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
83024200
EAN
4028177221628
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK Pannello Passaggio Cavi 2He