Le 4 guide di smistamento 1 HE integrate nel frontale del pannello rendono possibile uno smistamento ottimale di max. 48 fibre.
- Codice prodotto:
- DK 7256035
- Descrizione prodotto
- Le 4 guide di smistamento per fibre ottiche integrate nella parte anteriore consentono uno smistamento ottimale (max. 48 fibre) delle singole fibre, mantenendo il raggio minimo di curvatura.
- Materiale
- Pannello: Lamiera d’acciaio
Staffa: Plastica 2 K - Colore
- Pannello: RAL 7035
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,85 kg
- Peso lordo
- 0,92 kg
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177187238
- ETIM 9
- EC001129
- ECLASS 8.0
- 19170113
- Descrizione prodotto
- DK Pannello Passacavi 1He