- Codice prodotto:
- IT 5502137
- Vantaggi
- Installazione di sbarre per distribuire l'energia sopra una fila di armadi.
- Installazione dei sistemi di tubazioni per il trasporto die fluidi di raffreddamento o estinzione.
- Integrazione di sistemi di monitoraggio IT, come sensori e unità di controllo.
- Semplice estensione del supporto di sistema per creare ulteriori livelli di montaggio destinati ai sistemi portacavi.
- Fino a due unità di estensione possono essere montate una sopra l'altra.
- Infinite possibilità di ampliamento grazie alla piena compatibilità con gli accessori di sistema.
- Materiale
- Lamiera d'acciaio
- Superficie
- verniciata
- Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- 2 supporti di sistema, per il montaggio su entrambi i lati di ciascun armadio.
- Dimensioni
- Larghezza: 29,5 mm
Altezza: 399 mm
Profondità: 960 mm
- Confezione
- 2 pz.
- Codice tariffa doganale
- 73269098
- Descrizione prodotto
-
Kit di ampliamento per braccio portante VX IT, LxAxP: 29,5 x 399 x 960 mm, lamiera d'acciaio verniciata, RAL 7035