Pannello passacavi con staffa in plastica

Codice prodotto: DK 7159017

Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.

Codice prodotto:
DK 7159017
Descrizione prodotto
Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.
Materiale
Pannello: Lamiera d’acciaio
Staffa: plastica secondo UL 94-V0
Colore
RAL 9005
Parti incluse nella fornitura
Pannello passacavi
Staffe guidacavi (fornite non montate)
Nota
Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni esterne.
Dimensioni
Larghezza: 482,6 mm
Unità di altezza
1 HE
Dimensioni staffa
Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm
Confezione
1 pz.
Peso netto
0,43 kg
Peso lordo
0,48 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
1,8 kg CO2 eq (Cat B)
Nota sulla classificazione PCF
Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
Codice tariffa doganale
94039910
EAN
4028177164161
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
DK shunting panel, with plastic straps, 1 U, WHD: 482.6 mm (19") x 44 x 70 mm, sheet steel, RAL 9005