Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.
- Codice prodotto:
- DK 7159035
- Descrizione prodotto
- Per il passaggio orizzontale dei cavi patch, munito di 5 staffe guidacavi.
- Materiale
- Pannello: Lamiera d’acciaio
Staffa: plastica secondo UL 94-V0
Staffa: poliammide - Colore
- RAL 7035
- Parti incluse nella fornitura
- Pannello passacavi
Staffe guidacavi (fornite non montate) - Nota
- Le misure nominali si riferiscono alle dimensioni esterne.
- Dimensioni
- Larghezza: 482,6 mm
- Unità di altezza
- 1 HE
- Dimensioni staffa
- Ring depth: 70 mm
Ring height: 44 mm - Confezione
- 1 pz.
- Peso netto
- 0,426 kg
- Peso lordo
- 0,46 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sulla classificazione PCF
- Categoria B: Valore PCF (Cradle-to-Gate) calcolato approssimativamente in base al peso del prodotto e autodichiarato
- Codice tariffa doganale
- 83024200
- EAN
- 4028177166691
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Descrizione prodotto
- DK Pannello Guidacavi 1He Ral7