Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema zoccolo VX

Codice prodotto: VX 8619400

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8619400
Descrizione prodotto
Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In armadi con larghezza 400 mm, nel fondo
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza 400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
In armadi compatti con larghezza 400 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 400 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
Adatti per
Sistema zoccolo VX
Dimensioni
Lunghezza: 354 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
AX
Larghezza: = 400 mm
Adatto per larghezza
= 400 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
2 kg
Peso lordo
2,34 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177921924
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 400 mm
Documentazione
Info sheet