Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema zoccolo VX

Codice prodotto: VX 8619410

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8619410
Descrizione prodotto
Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In enclosure width 600 mm, in the base
Opzioni di installazione VX SE
In enclosure width 600 mm, in the base
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza 600 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione AX in acciaio inox
In armadi con larghezza 600 mm in combinazione con guide di allestimento interno e chassis di allestimento fondo
Opzioni di installazioni PC
In enclosure width 600 mm, in the base
Possibili installazioni IW
In enclosure width 600 mm, in the base
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 600 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox
Nella larghezza dello zoccolo da 600 mm, in combinazione con un dado M8
Opzioni di installazione per zoccolo AX
Nella larghezza dello zoccolo 600 mm
Adatti per
Sistema zoccolo AX
Sistema zoccolo VX
Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Dimensioni
Lunghezza: 554 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
PC
IW
AX
Basamento CX
Pulpito compatto CX
Larghezza: = 600 mm
Adatto per larghezza
= 600 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
2,8 kg
Peso lordo
3,161 kg
Codice tariffa doganale
83024900
EAN
4028177921931
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 600 mm
Documentazione
Info sheet