Guida di fissaggio cavi Profilo angolare per VX, TS, VX SE, AX, PC, sistema zoccolo VX

Codice prodotto: VX 8619440

Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel passo meccanico da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.

Codice prodotto:
VX 8619440
Descrizione prodotto
Utile per scaricare la trazione dei cavi dopo l'introduzione nell'armadio. Montaggio con profondità variabile nel reticolo di foratura con passo da 25 mm sul profilato orizzontale dell'armadio o nello zoccolo.
Materiale
Acciaio
Superficie
Zincato
Parti incluse nella fornitura
Materiale di fissaggio
Opzioni di installazione VX
In enclosure width 1200 mm, in the base
Opzioni di installazione VX SE
In enclosure width 1200 mm, in the base
Opzioni di installazione AX
In armadi compatti con larghezza 1200 mm, in combinazione con chassis di allestimento interno AX e guide di allestimento fondo AX
Opzioni di installazione per zoccolo VX
Nella larghezza/profondità dello zoccolo da 1200 mm, in combinazione con supporto/distanziatore
Opzioni di installazione per zoccolo VX, acciaio inox
Nella larghezza dello zoccolo da 1200 mm, in combinazione con un dado M8
Opzioni di installazione per zoccolo AX
Nella larghezza dello zoccolo 1200 mm
Adatti per
Sistema zoccolo AX
Sistema zoccolo VX
Sistema zoccolo VX, acciaio inox
Dimensioni
Lunghezza: 1.154 mm
Adatti per
Tipo di contenitore: VX
VX SE
AX
Basamento CX
Pulpito compatto CX
Larghezza: = 1.200 mm
Adatto per larghezza
= 1.200 mm
Confezione
2 pz.
Peso netto
5,64 kg
Peso lordo
6 kg
Codice tariffa doganale
73269098
EAN
4028177921962
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Descrizione prodotto
VX Guide di Fissaggio Cavi Profilato Angolare L= 1200 mm
Documentazione
Info sheet